(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HP Series Fidaptor for HP-10

HP Series Fidaptor for HP-10
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,337,233VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
This is a fidaptor with a measurement range of 0.15 to 0.6 and a corresponding bit of H4.

 
Part Number
TF4G-Z
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,337,233 VND

1 Piece(s) 15 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Model HP Series Measurement Range(N·m) 0.15 to 0.6 Applicable Bit H4