(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· If narrow space is making screw tightening difficult, mount this attachment to the tip of a screwdriver for use.
Supported Models | VZ-1820, VZ-3007, VZ-3012 (lever type only) |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part ANGLV-Z-CH1 in the Angle Attachment ANGLV-Z-CH1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ANGLV-Z-CH1 trong chuỗi Angle Attachment ANGLV-Z-CH1.