(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Angle Attachment ANGL-Z (Supports H5 HSS Shanks)

Angle Attachment ANGL-Z (Supports H5 HSS Shanks)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,962,057VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Use the driver with an output of 1.5 N·m or less when the attachment is equipped.

Product Description

[Features]
· If narrow space is making screw tightening difficult, mount this attachment to the tip of a screwdriver for use.

 
Part Number
ANGL-Z
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,962,057 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Supported Models CL-6000, CL-6500, CL-7000 (lever type only)

Please check the type/dimensions/specifications of the part ANGL-Z in the Angle Attachment ANGL-Z (Supports H5 HSS Shanks) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ANGL-Z trong chuỗi Angle Attachment ANGL-Z (Supports H5 HSS Shanks).