(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Throw-Away Drill, GEN3 24 Series

Throw-Away Drill, GEN3 24 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      14,242,325VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Use a holder and tip from the same series. Direct grooving is recommended if the coolant pressure is 3.5 MPa or more. Periodically replace the holder after the tip has been exchanged about 100 times.

Product Description

[Features]
· Achieves machining cost reductions through high speed, high feed, high efficiency, and scrap management
· Larger scrap pocket
· X thinning with excellent centripetality
· Low resistance blade tip shape

Part Number
60324H-25FM
60524H-25FM
60724H-25FM
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length L
(mm)
Maximum Machining Length
(mm)
Body Length
(mm)

14,242,325 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 169.878.0 3D116.8

15,377,800 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 221.8129.9 5D168.7

16,493,355 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 273.8181.9 7D220.7

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Hole diameter (drill diameter) D(mm) 24.00 to 25.99 Shank Type straight shank Shank Diameter x Length(mm) ø25 x 56
Pipe Screw 1/8" Applicable Clamp Screw 739-IP9-10 Applicable Screwdriver 8IP-9 (Sold Separately)
Accessories Clamp Screw x 4, Screw Seizing Prevention Agent (Easy-Break) Shape Torsional Groove Type