(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Body For JQTE Series Cutter For Cast Iron Parts Machining

Body For JQTE Series Cutter For Cast Iron Parts Machining
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,106,766VND/Unit
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

For general milling machining of cast iron parts
[Usable Insert / Materials]Ceramic/CBN

Part Number
JQTE020-90-1R
JQTE025-90-2R
JQTE032-90-3R
JQTE040-90-4R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShank diameter (d)
(mm)
Dimension L2
(mm)
Dimension A.R.
(°)
Dimension R.R.
(°)
Weight
(kg)
Part

8,106,766 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more ø2030+3-80.22Clamp screw (for ø20 and ø25: FSI23-4.0 * 7), wrench (T-15A)

9,102,798 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more ø2530+6-130.32Clamp screw (for ø20 and ø25: FSI23-4.0 * 7), wrench (T-15A)

10,098,831 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more ø3235+6-130.53Clamp screw (for ø32 and ø40: FSI22-4.0 * 11), wrench (T-15A)

11,592,880 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more ø3237+6-130.64Clamp screw (for ø32 and ø40: FSI22-4.0 * 11), wrench (T-15A)
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShank diameter (d)
(mm)
Dimension L2
(mm)
Dimension A.R.
(°)
Dimension R.R.
(°)
Weight
(kg)
Part

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Compatible Tip Material Ceramic / CBN Dimension a(mm) 14 Angle θ(°) 90
Product type Shank type
Close

Comparison list