(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Insert For Cut-Off, CTPW

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,062,343VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CTPW25FLK-ZM3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,062,343 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape C (80° Diamond-Shape) Application Grooving / Parting work material Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloy
Selfishly Left-hand Material type ZM3 Material classification PVD-coated micrograin carbide
Dimension w(mm) 2.5 Angle θ(°) 17 Breaker Y/N Yes
Dimension A(mm) 0.81 Maximum parting diameter øD(mm) 20.0 Dimension rε1(mm) 0.05
Dimension rε2(mm) 0.20 Compatible holder CTPW type

Please check the type/dimensions/specifications of the part CTPW25FLK-ZM3 in the Insert For Cut-Off, CTPW series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CTPW25FLK-ZM3 trong chuỗi Insert For Cut-Off, CTPW.