(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Insert For Roll Machining, LNM

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,163,988VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
LNM6688PNX8-WA5
LNM6688SN2-WA1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaterial type

4,163,988 VND

10 Piece(s) 15 Day(s) or more WA5

4,163,988 VND

10 Piece(s) 15 Day(s) or more WA1

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Other work material Cast Iron / Heat-resistant alloy, titanium alloy Nose R Other
Material classification Whisker ceramic Dimension w(mm) 19.05 Dimension L(mm) 38.10
Dimension s(mm) 12.70 Nose R details(mm) 3.2