(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Long type
Part Number |
---|
LBMC3080FLPB05-ZM3 |
LBMC3080FLV-VM1 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | work material | Material type | Nose R details (mm) | Breaker Y/N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
811,343 VND | 10 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloy | ZM3 | 0.05 | Yes | ||
759,550 VND | 10 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Steel / Stainless Steel | VM1 | 0 | No |
Loading...Tải…
Shape | Other | Application | Outer Diameter/Inner Diameter | Nose R | Other |
---|---|---|---|---|---|
Material classification | PVD-coated micrograin carbide | Effective machining depth(mm) | 8.0 | Minimum machining diameter Dm(mm) | ø3.0 |
Angle θ1(°) | 95 | Angle θ2(°) | 2 | Compatible holder | LBMA/DS-LBMB type |
Specifications | Mirror finish |