(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Insert For Aluminum Parts Machining Cutter HPC/ALWC Series

Insert For Aluminum Parts Machining Cutter HPC/ALWC Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,216,161VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

NGK SPARK PLUG Tip (For Milling) Cutter for Aluminum Parts Machining Tip for HPC/ALWC Series

Part Number
HAT6021R04-PD1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,216,161 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape (initial letter of model number) Other Thickness T(mm) 4.0 Corner angle(°) 0
Cutting blade length(mm) 6 Angle A.R.(°) +6 Angle R.R.(°) 0
Dimension W(mm) 10 Dimension rε(mm) 0.4 Material type PDI (PCD)
Applicable body HPC/ALWC with shank, HPC/ALWC shell type Wiper yes/no With wiper

Please check the type/dimensions/specifications of the part HAT6021R04-PD1 in the Insert For Aluminum Parts Machining Cutter HPC/ALWC Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HAT6021R04-PD1 trong chuỗi Insert For Aluminum Parts Machining Cutter HPC/ALWC Series.