(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Insert For Thread Milling, TTP-FL-B

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      881,065VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TTP60FL4B-ZM3
TTP60FL8B-ZM3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPitch (for Threading) Dimension f
(mm)
Nose R details
(mm)

881,065 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 0.2 to 0.750.4(0.05) Max. flat

881,065 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 0.4 to 1.250.8(R 0.05)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape T (Triangle) Application Threading work material Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloy
Selfishly Left-hand Nose R Other Material type ZM3
Material classification PVD-coated micrograin carbide Angle θ(°) 60 Compatible holder TTP type / DS-TTP type