(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Boring Bar For Inner Diameter Machining, SBFB-F

Boring Bar For Inner Diameter Machining, SBFB-F
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,108,160VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Please keep in mind that when using third-party holders (sleeves), the product may not fit into the holders due to tolerances.

Product Description

[Features]
· Chips are evacuated to the front

Part Number
SBFB040R005F-DT4
SBFB040R005F-ZM3
SBFB050R005F-ZM3
SBFB050R015F-ZM3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngwork material Material type Dimension Ds
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension L2
(mm)
Dimension f
(mm)
Nose R details
(mm)
Dimension h
(mm)
Dimension g
(mm)
Minimum machining diameter Dm
(mm)

1,209,756 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel / Stainless SteelDT4460201.90.053.60.504.2

1,108,160 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloyZM3460201.90.053.60.504.2

1,223,700 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloyZM3570252.40.054.50.705.2

1,223,700 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloyZM3570252.40.154.50.705.2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Outer Diameter/Inner Diameter Nose R Other Material classification PVD-coated micrograin carbide
Breaker Y/N Yes