(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Standard Insert, 35° Diamond-Shape, Positive, VPET-KHG

Standard Insert, 35° Diamond-Shape, Positive, VPET-KHG
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      476,676VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
VPET0802008RKHG-DT4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

476,676 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape V (35° Diamond-Shaped) work material Steel / Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloy / High Hardness Material Rake angle Pozidriv
Selfishly Right-hand Nose R Other Material type DT4
Material classification PVD-coated micrograin carbide Inscribed circle (IC)(mm) 4.76 Thickness (T)(mm) 2.38
Clearance angle(°) 11 Nose R details(mm) 0.08 Compatible holder SVQP-N type / CH-SVUP type / DS-SVXP type

Please check the type/dimensions/specifications of the part VPET0802008RKHG-DT4 in the Standard Insert, 35° Diamond-Shape, Positive, VPET-KHG series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần VPET0802008RKHG-DT4 trong chuỗi Standard Insert, 35° Diamond-Shape, Positive, VPET-KHG.