(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Standard Insert, 35° Diamond-Shape, Positive, VCGT-CL

Standard Insert, 35° Diamond-Shape, Positive, VCGT-CL
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      494,605VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
VCGT110301MCL-DT4
VCGT110301MCL-TM4
VCGT110302MCL-DT4
VCGT110302MCL-TM4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngwork material Material type Nose R details
(mm)

494,605 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloy / High Hardness MaterialDT40.08

560,343 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloyTM40.08

494,605 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloy / High Hardness MaterialDT40.18

560,343 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloyTM40.18

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape V (35° Diamond-Shaped) Rake angle Pozidriv Nose R Other
Material classification PVD-coated micrograin carbide Inscribed circle (IC)(mm) 6.35 Thickness (T)(mm) 3.18
Clearance angle(°) 7 Compatible holder SVAC-N type / SVAC type / SVJC-N type / SVXC-N type / Y-SVXCL type / SVQC type / SVVC-N type / DS-SVX type / CH-SVUC type