(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
GTMH32095RGX-TM4 |
GTMH32100RGX01-TM4 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Dimension w (mm) | Nose R details (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
769,510 VND | 10 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 0.95 | 0.05 | ||
673,890 VND | 10 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 1 | 0.1 |
Loading...Tải…
Shape | Other | Application | Grooving / Parting | work material | Steel / Stainless Steel |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Right-hand | Nose R | Other | Material type | TM4 |
Material classification | PVD-coated micrograin carbide | Effective machining depth(mm) | 1.6 | Dimension L(mm) | 2 |
Cross cutting(mm) | 1.50 | Compatible holder | NGTN type / NGTB type / NGTA type / Y-GTT type / Y-GTT-OH type |