(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
DCGT11T301MAMX-TM4 |
DCGT11T302MAMX-TM4 |
DCGT11T304MAMX-TM4 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nose R details (mm) |
---|---|---|---|---|---|
562,335 VND | 10 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 0.08 | ||
562,335 VND | 10 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 0.18 | ||
562,335 VND | 10 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 0.38 |
Loading...Tải…
Shape | D (55° Diamond-Shape) | work material | Steel / Stainless Steel / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloy | Rake angle | Pozidriv |
---|---|---|---|---|---|
Nose R | Other | Material type | TM4 | Material classification | PVD-coated micrograin carbide |
Inscribed circle (IC)(mm) | 9.525 | Thickness (T)(mm) | 3.97 | Clearance angle(°) | 7 |
Compatible holder | SDJC-N/SDJC type / SDJC-OH type / SDJC-N-F type / SDXC-N type / SDQC type / SDNC type / CH-SDUC type / DS-SDU type / DS-SDU-ACH type / DS-SDX type / Y-SDJC type / Y-SDJC-OH type / Y-SDNC type |