(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Insert For Grooving, GWP-GW

Insert For Grooving, GWP-GW
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      685,841VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Please use an insert and holder with the same seat height.

Part Number
GWPG300N04D-GW-DM4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

685,841 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Other Application Grooving / Parting work material Steel / Stainless Steel
Nose R 0.4 Groove Width (For Grooving / Plunging) 3.0 mm Material type DM4
Material classification PVD-coated micrograin carbide Dimension L(mm) 20.6 Seat height(mm) D
Dimension M(mm) 2.5 Dimension W tolerance(mm) ±0.025 Compatible holder GTWP type / GKWP type
Specifications Supports multi-functional machining (grooving / cross cutting) with both sharpness and chip control

Please check the type/dimensions/specifications of the part GWPG300N04D-GW-DM4 in the Insert For Grooving, GWP-GW series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GWPG300N04D-GW-DM4 trong chuỗi Insert For Grooving, GWP-GW.