(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Insert For Cut-Off, CTDP20/25

Insert For Cut-Off, CTDP20/25
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      612,136VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CTDP20N02-DM4
CTDP20N02-TM4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaterial type

612,136 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more DM4

612,136 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more TM4

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Other Application Grooving / Parting work material Steel / Stainless Steel
Nose R 0.2 Material classification PVD-coated micrograin carbide Dimension w(mm) 2
Dimension L(mm) 19.1 Nose R details(mm) 0.2 Angle θ(°) 0
Compatible holder CTDP type / CTDP-OH type