(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Standard Insert, 60° Equilateral-Triangle-Shape, Positive, TPGH/TPGP-F1

Standard Insert, 60° Equilateral-Triangle-Shape, Positive, TPGH/TPGP-F1
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      578,270VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TPGH110302FRF1-ZM3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

578,270 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape T (Triangle) work material Steel / Stainless Steel / Non-ferrous metal Rake angle Pozidriv
Selfishly Right-hand Nose R 0.2 Material type ZM3
Material classification PVD-coated micrograin carbide Inscribed circle (IC)(mm) 6.35 Thickness (T)(mm) 3.18
Clearance angle(°) 11 Nose R details(mm) 0.2 Compatible holder S-STUC (P) type / C-STUC (P) type / C-STZP (C) type

Please check the type/dimensions/specifications of the part TPGH110302FRF1-ZM3 in the Standard Insert, 60° Equilateral-Triangle-Shape, Positive, TPGH/TPGP-F1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TPGH110302FRF1-ZM3 trong chuỗi Standard Insert, 60° Equilateral-Triangle-Shape, Positive, TPGH/TPGP-F1.