(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Standard Insert, 35° Diamond-Shape, Negative, VNGA

Standard Insert, 35° Diamond-Shape, Negative, VNGA
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,843,231VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· 4-corner specification

Part Number
VNGA160408PQSCD-B5K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,843,231 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape V (35° Diamond-Shaped) work material Cast Iron / High Hardness Material Rake angle Negative
Nose R 0.8 Material type B5K Material classification PVD-coated CBN
Inscribed circle (IC)(mm) 9.525 Thickness (T)(mm) 4.76 Compatible holder WVJN type / WVPN type / WVVN type

Please check the type/dimensions/specifications of the part VNGA160408PQSCD-B5K in the Standard Insert, 35° Diamond-Shape, Negative, VNGA series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần VNGA160408PQSCD-B5K trong chuỗi Standard Insert, 35° Diamond-Shape, Negative, VNGA.