(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Shape | Other | work material | High Hardness Material | Material type | B22 |
---|---|---|---|---|---|
Material classification | Non-coated CBN |
Please check the type/dimensions/specifications of the part RBGX20S-B22 in the Standard Insert For Roll Machining, RBGX series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RBGX20S-B22 trong chuỗi Standard Insert For Roll Machining, RBGX.