(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Standard Insert, 90° Square-Shape, Negative, SNMN

Standard Insert, 90° Square-Shape, Negative, SNMN
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,379,145VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SNMN090308STNB-B16
SNMN090312STN-B16
SNMN120308STN-B16
SNMN120312STN-B16
SNMN120408STN-B16
SNMN120412STNF-B16
SNMN120416STNF-B16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNose R Inscribed circle (IC)
(mm)
Thickness (T)
(mm)
Compatible holder

5,379,145 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 0.89.5253.18-

5,379,145 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 1.29.5253.18-

7,470,813 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 0.812.73.18-

7,470,813 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 1.212.73.18-

9,562,480 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 0.812.74.76C14 type / CSDN type / C12 type / CSSN type / TSDN type / TSSN type / C13 type / C11 type / C16 type / CSHN type / C15 type / C17 type / S-TSKN type

9,562,480 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 1.212.74.76C14 type / CSDN type / C12 type / CSSN type / TSDN type / TSSN type / C13 type / C11 type / C16 type / CSHN type / C15 type / C17 type / S-TSKN type

9,562,480 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 1.612.74.76C14 type / CSDN type / C12 type / CSSN type / TSDN type / TSSN type / C13 type / C11 type / C16 type / CSHN type / C15 type / C17 type / S-TSKN type

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape S (Rectangular) work material Cast Iron Rake angle Negative
Material type B16 Material classification PVD-coated CBN