(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Standard Insert, 60° Triangle-Shape, Negative, TNMN

Standard Insert, 60° Triangle-Shape, Negative, TNMN
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,084,303VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TNMN110312STNC-B16
TNMN160408STN-B16
TNMN160412STNF-B16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNose R Inscribed circle (IC)
(mm)
Thickness (T)
(mm)

4,084,303 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 1.26.353.18

7,271,606 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 0.89.5254.76

7,271,606 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 1.29.5254.76

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape T (Triangle) work material Cast Iron Rake angle Negative
Material type B16 Material classification PVD-coated CBN Compatible holder C21 type / C22 type / TTGN type / C23 type / C24 type / C25 type /