(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ratchet Wrench SI-1325A

Ratchet Wrench SI-1325A
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,518,375VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Medium-sized ratchet wrench

 
Part Number
SI-1325A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,518,375 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Suitable Bolt Diameter(φ/mm) 12 Socket Insertion Angle(mm) 12.7 Number of No-load Revolutions(rpm) 160
Air Consumption(m³/min) 0.36 Total Length(mm) 265 Height(mm) 42
Width(mm) 46 Noise value(dBA) 89/(100) Vibration value a/k(m/s2) 6.3/1.1
Mass(g) 1,160

Please check the type/dimensions/specifications of the part SI-1325A in the Ratchet Wrench SI-1325A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SI-1325A trong chuỗi Ratchet Wrench SI-1325A.