(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Disc Grinder SI-2600L
For heavy grinding.
[Overall Length (mm)]337
Applicable Grindstone Size (Outer Diameter)(mm) | 180 | Number of No-load Revolutions(rpm) | 7,000 | Air Consumption(m³/min) | 0.68 |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Grindstone Size (Thickness)(mm) | 22 | Total Length(mm) | 337 | Main Body, Related Products | Body |
Height(mm) | 110 | Noise value(dBA) | 97/(108) | Vibration value a/k(m/s2) | 4.0/1.3 |
Mass(g) | 3,240 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SI-2600L in the Disc Grinder SI-2600L series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SI-2600L trong chuỗi Disc Grinder SI-2600L.