(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Disc Grinder SI-2500
For medium grinding.
[Overall Length (mm)]225
Applicable Grindstone Size (Outer Diameter)(mm) | 100 | Number of No-load Revolutions(rpm) | 11,000 | Air Consumption(m³/min) | 0.41 |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Grindstone Size (Thickness)(mm) | 15 | Total Length(mm) | 225 | Main Body, Related Products | Body |
Height(mm) | 90 | Noise value(dBA) | 84/(95) | Vibration value a/k(m/s2) | 7.6/2.5 |
Mass(g) | 1,800 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SI-2500 in the Disc Grinder SI-2500 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SI-2500 trong chuỗi Disc Grinder SI-2500.