(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
U Clamp

U Clamp
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,393,451VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A sturdy U-shaped clamp that is easy to work with.
[Features]
・ Because it is a U type, it can be attached and removed without removing the nut
・ Material: S45C
・ Surface treatment: Baked coating
[Applications]
・ Used for holding workpiece

 
Part Number
US30M400
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

5,393,451 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

A(mm) 400 B(mm) 74 C(mm) 50
D(mm) 20 E(mm) 33 F(mm) 363.5
G(mm) 12 Mass(kg) 6.1 Applicable Bolt M30

Please check the type/dimensions/specifications of the part US30M400 in the U Clamp series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần US30M400 trong chuỗi U Clamp.