(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Thrust load caused by synchronization error is reduced to 1/10, to improve thread accuracy and tap longevity.
Product Category | Main Body | Spindle types | HSK-A | HSK type | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | MGT3 for small diameter taps, M1 to M3 | Accessory | Nut |
Please check the type/dimensions/specifications of the part HSK-A63-MGT3-100 in the HSK Shank Mega Synchro Tapping Holder (For Small Diameter Taps) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HSK-A63-MGT3-100 trong chuỗi HSK Shank Mega Synchro Tapping Holder (For Small Diameter Taps).