(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Accu Stand Mini Mini Type Gauge Support Set

Accu Stand Mini Mini Type Gauge Support Set
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,578,594VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
Mini-mini type of gauge support.
·This ultra-precise flexible arm stand uses heavy-duty cam mechanism to securely lock the arm
·This Accu stand is designed to be lightweight and compact, suitable for small machines with frequent interference and short strokes

 
Part Number
DGH-MM
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,578,594 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Category Measuring equipment Set Content Gauge support, fine adjustment knob

Please check the type/dimensions/specifications of the part DGH-MM in the Accu Stand Mini Mini Type Gauge Support Set series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DGH-MM trong chuỗi Accu Stand Mini Mini Type Gauge Support Set.