(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HSK Shank Mega Micro Chuck Straight Type E Type

HSK Shank Mega Micro Chuck Straight Type E Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,960,525VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Straight type with little work interference. ·Accessories: Mega Nut

 
Part Number
HSK-E25-MEGA6S-45
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

8,960,525 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Category Main Body Spindle types HSK-E HSK type 25
Maximum Allowable Rotational Speed(min-1) 60000 φd(mm) 0.45 to 6.05 L(mm) 45
Compatible Collet NBC6S-□ L1(mm) 32 φD(mm) 14
Accessory Mega nut Mass(g) 70 H1(mm) 28
H2(mm) 31 (Blade tool maximum insertion amount)