(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· High efficiency machining with 2 blade small diameter rough boring.
· Uses general purpose ø20 shank.
Part Number |
---|
ST20-MW1821-50 |
ST20-MW1821-65 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | L (mm) | A (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6,570,220 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 141 | 50 | ||
6,653,088 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 156 | 65 |
Loading...Tải…
Application | Internal Diameter | Shank Diameter φD | ø20 mm | Machining Diameter φD(mm) | 18 to 21 |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Center through, tip clamp screw, and wrench included. | Compatible Cartridge | MW1821E |