(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Carefully selected materials and quality provide this grinding stone with excellent cutting and durability.
· The shapes and sizes are selected for ease of use. Use the one that matches your work in a variety of electric precision grinding tools.
[Applications]
· Alloy steel, tool steel, carbon steel, stainless steel, general steel materials (for handheld grinders for general grinding)
Type | Grindstone | Particle Size(#) | 60 | Shaft Diameter(mm) | ø6.0 |
---|---|---|---|---|---|
Grindstone section external diameter(mm) | 32 | Grindstone section length(mm) | 8 | Abrasive Grain | Material: WA (red) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part G6481 in the Grindstone With Shaft G64○○ series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần G6481 trong chuỗi Grindstone With Shaft G64○○.