(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· It is excellent in abrasion resistance and durability, enabling a stable finished surface to be maintained.
[Applications]
· It is suitable for high-efficiency machining of cemented carbide, hardened steel, die steel, special steel, ceramics, FRP, carbon fiber, glass stone, difficult-to-cut material, etc.
Tool Used | Electrical and pneumatic tools | Set content and accessories | 65021(#120), 65022(#180), 65023(#240), 65024(#320), 65028(#400), 65025(#600), 65026(#800), 65027(#1000) x 1 Each |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 65030 in the Diamond Belt Set Soft Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 65030 trong chuỗi Diamond Belt Set Soft Type.