(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· A lightweight and soft type buff made by layering the various materials and fixing in a small diameter flange.
· Suitable for finishing, polishing, cleaning, etc. by using together with an abrasive agent or brightener.
· Convenient for finishing work on bar materials, surfaces, inner surfaces of cylinders, etc.
Application | Polishing | Type | Flap with shaft | Material | Buff |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | ⌀20 | Shaft Diameter(mm) | ⌀3.0 | Max. Rotational Speed(rpm) | 15,000 |
Shaft length(mm) | 55 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 53750 in the Soft Cotton Buff, Cup Type, Shaft Diameter ⌀2.34, ⌀3.0 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 53750 trong chuỗi Soft Cotton Buff, Cup Type, Shaft Diameter ⌀2.34, ⌀3.0.