(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ The amount of abrasive grains protruding is large and the degree of concentration is high, so it has excellent grinding power
Classification | Electrodeposition bar | Type | Single Item | Particle Size(#) | 130 |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Flat | Material/abrasive | Diamond | Overall Length(mm) | 46 |
abrasive grain | Diamond | Max. Rotational Speed(rpm) | 20,000 | Quantity | 1 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 14301 in the Diamond Cutting Disk (Electrodeposition Type) Full Surface Electrodeposition Type, Shaft Diameter ⌀2.34, ⌀3.0 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 14301 trong chuỗi Diamond Cutting Disk (Electrodeposition Type) Full Surface Electrodeposition Type, Shaft Diameter ⌀2.34, ⌀3.0.