(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Non-lubricated air grinder achieves clean cut.
· Intrusion of dust from cutting prevented using unique dust-proof mechanism.
· This blows away dust from cutting enabling efficient working. In addition this cools heat generated from cutting, extending life of the tool.
· Excellent workability using a highly flexible hose.
· Round flat type foot controller that can be pressed from any direction.
Main Body, Related Products | Main Body | Dimension(mm) | 108.6 (length) | Mass | 71 g |
---|---|---|---|---|---|
Accessories | 2 m hose included |
Please check the type/dimensions/specifications of the part PR-304 in the Presto II Presto Handpiece series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PR-304 trong chuỗi Presto II Presto Handpiece.