(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Silencer Small (Including Bracket)

Silencer Small (Including Bracket)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      723,553VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A small type silencer with metal fittings for IMPULSE Series.

 
Part Number
K-208
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

723,553 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body, Related Products Related Product Details Type Silencer small (with metal fitting) Compatible Model Impulse

Please check the type/dimensions/specifications of the part K-208 in the Silencer Small (Including Bracket) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần K-208 trong chuỗi Silencer Small (Including Bracket).