(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Presto II Hose For Piping 2 m (ø6.0)

Presto II Hose For Piping 2 m (ø6.0)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      546,601VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Plumbing hose for Presto II.
Overall length (mm): 2000
Type (details): Plumbing hose 2 m (ø6.0), diameter (mm): ⌀6.0

 
Part Number
K-237
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

546,601 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body, Related Products Related Product Overall Length(mm) 2,000 Details Type Hose for piping 2 m (ø6.0)
Diameter(mm) ø6.0 Compatible Model Presto II

Please check the type/dimensions/specifications of the part K-237 in the Presto II Hose For Piping 2 m (ø6.0) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần K-237 trong chuỗi Presto II Hose For Piping 2 m (ø6.0).