(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Erector E-max Standard Motor (Part Number)

Erector E-max Standard Motor
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      14,909,781VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Nakanishi, micro grinder (electric) Electer E-max, standard motor.

Part Number
NK-351
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

14,909,781 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Related Item Dimensions(mm) 97 × ø24.5 Compatible Model Erector E-max NE129

Please check the type/dimensions/specifications of the part NK-351 in the Erector E-max Standard Motor series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NK-351 trong chuỗi Erector E-max Standard Motor.