(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Collet Chuck NKM6 Group (NK Micron Collet)

Collet Chuck NKM6 Group (NK Micron Collet)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,346,400VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Nakanishi]Collet chuck NKM6 group (NK micron collet).
Overall length (mm): 11.0
Type (details): Group (NK Micron Collet)
Compatible collet: nut: CHN-6

Part Number
NKM6-2.35
NKM6-3.0
NKM6-3.175
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension
(mm)

1,346,400 VND

1 Piece(s) 25 Day(s) Internal diameter d:ø2.35

1,346,400 VND

1 Piece(s) 25 Day(s) Internal diameter d:ø3.0

1,346,400 VND

1 Piece(s) 25 Day(s) Internal diameter d:ø3.175

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body, Related Products Related Product Overall Length(mm) 11.0 Details Type Group (NK micron collet)
Compatible Model IG-400 Compatible collet Nut: CHN-6