(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· With 6 mm, 8 mm, 3/8" hole and dovetail groove.
Product Model | Parts for Magnet Stand | Parts Classification | For arm type | Measurement device mounting hole | With 6 mm, 8 mm, 3/8" Hole, Dovetail Groove |
---|---|---|---|---|---|
With / Without dovetail | Included | Arm length 1(mm) | 101 | Arm length 2(mm) | 110 |