(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Noga Heavy-Duty Clamp Holder MG1400

Noga Heavy-Duty Clamp Holder MG1400
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,174,957VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· 2" and 3" clamps are attached to both sides of the heavy duty long arm (MG1015).
· With 2" clamp (50 mm) and 3" clamp (75 mm).

Part Number
MG1400
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,174,957 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Parts for Magnet Stand Parts Classification For arm type