(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
HES Series Motor Cord
Accessories
Cooling hose(mm) : ø4 / connector cap(included with main body)
Cord length(m) | 4 | Accessories | Cooling hose: ø4 mm / connector cap (included with main body) |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part EMCD-810-4M in the HES Series Motor Cord series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EMCD-810-4M trong chuỗi HES Series Motor Cord.