(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Foot Pedal For Espert 500 Series

Foot Pedal For Espert 500 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,354,740VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Connecting the speed control foot pedal to a controller allows you to control the speed with your foot.

 
Part Number
FC-40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,354,740 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Related Item Type Foot Switch

Please check the type/dimensions/specifications of the part FC-40 in the Foot Pedal For Espert 500 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FC-40 trong chuỗi Foot Pedal For Espert 500 Series.