(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Deceleration Device For Emax EVOlution

Deceleration Device For Emax EVOlution
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,249,531VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Connects between an attachment and motor.
[Applications]
· For low-speed high-torque polishing and drilling.

 
Part Number
RG-01
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

8,249,531 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Main Body Outer Diameter(mm) ø18.9 Accessory Available
Dimensions(mm) 41.9 (Excluding the projection) Maximum rotational speed(min-1) 30,000 or less Reduction ratio 1/4
Accessory Pin spanner (K-233): 1 pc. Mass(g) 68

Please check the type/dimensions/specifications of the part RG-01 in the Deceleration Device For Emax EVOlution series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RG-01 trong chuỗi Deceleration Device For Emax EVOlution.