(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Collet Holder

Collet Holder
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,053,913VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
High-quality luster can be achieved.
The attachment and detachment method is a hook-and-loop tape type.
1 pc. included.
[Applications]
For polishing, etc.

 
Part Number
QC5-16
QC5-K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length
(mm)
Outer Diameter
(mm)

5,053,913 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 57.1ø25.8

5,053,913 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 45.4ø18.8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Related Item Accessory Available Compatible Model NRR4040-QC/NR4040-AQC