(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Lever Type Quick Change Spindle NRR3060-QC

Lever Type Quick Change Spindle NRR3060-QC
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      33,375,525VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ The lever type chucking system is adopted, and the collet holder can be replaced quickly and easily
・ With the collet holder, tools can be prepared outside the machine, and the setup work can be greatly improved
・ Two types of collets (CHK 0.5 mm to 6.35 mm, CHA 0.5 mm to 4.0 mm) can be selected

 
Part Number
NRR3060-QC
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

33,375,525 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Main Body Maximum Engine Speed(min-1) 60000

Please check the type/dimensions/specifications of the part NRR3060-QC in the Lever Type Quick Change Spindle NRR3060-QC series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NRR3060-QC trong chuỗi Lever Type Quick Change Spindle NRR3060-QC.