(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Straight Spindle NR-403E

Straight Spindle NR-403E
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      16,611,001VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ The spindle part and motor part can be freely combined, and the model can be selected according to the processing application
・ If setup changes are frequent, you can change the shape in various ways by replacing the spindle
・ Easy replacement during repair

 
Part Number
NR-403E
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

16,611,001 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Main Body Format Straight Maximum Engine Speed(min-1) 40000

Please check the type/dimensions/specifications of the part NR-403E in the Straight Spindle NR-403E series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NR-403E trong chuỗi Straight Spindle NR-403E.