(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· A general tap that can be used in all directions.
· Machining screw: metric fine thread
· A set of 3 taper, plug and bottoming taps.
Part Number |
---|
ISHHTM4X0.5S |
ISHHTM5X0.5S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal | Diameter of Pilot Hole (mm) | Shank Rectangular Section (mm) | Link Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
985,401 VND | 1 Pack(s) | 3 Pieces Per Package 3 Pieces Per Package | 9 Day(s) | M4 | 3.5 | 4.0 | 5 | ||
985,401 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | M5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 |
Loading...Tải…
Thread Types | Meter | Pitch(mm) | 0.5 | Tool Material Type | High-Speed Steel |
---|---|---|---|---|---|
Tap Model | Hand Tap | Overall Length (L)(mm) | 52 | Thread Length(mm) | 15 |
Precision | JIS Class 2 |