(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
・ It is based on high cobalt high-speed steel, and ideal for stainless steel and difficult-to-cut materials.
[Specifications]
・ Tip angle: 120°
Hole Diameter (Drilling Diameter) D(mm) | 3.3 | Groove Length (ℓ)(mm) | 45 | Work Material | General Steel / Stainless Steel |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel | Overall Length (L)(mm) | 73 | Link Model | Straight Link |
Coating Presence | Included | Coating Type | TiN | Link Diameter (mm) | 3.3 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part P-TCOD-3.3 in the TIN Cobalt Masamune Drill series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần P-TCOD-3.3 trong chuỗi TIN Cobalt Masamune Drill.