(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Black Glass

Black Glass
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      863,009VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

863,009 VND

25 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Specifications 5# Usage Glass attached inside the welding goggles to protect worker’s sight when performing electric arc welding Features Numbered according to the degree of shading of the glass. The higher the number, the higher the degree of shading becomes
Country of Origin CZECH Directions In case 2T is used: 2T+Black Glass+2T are combined/ In case 3T is used: 3T+Black Glass are combined

Please check the type/dimensions/specifications of the part 5 in the Black Glass series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 5 trong chuỗi Black Glass.